Référence des composants

Manipulation précise de composants électroniques

Modules de pivotement et de rotation | Composants | Construction de machines et d'installations

Mors pivotants
Série SB

  • Concentration sur l’essentiel
  • Technique éprouvée
  • Angle de rotation flexible
plus
1. Unités de rotation
  • Concentration sur l’essentiel
  • Technique éprouvée
  • Angle de rotation flexible
plus
Task & Solution

Dans cette ligne de fabrication de connecteurs à grande vitesse de MS Automation, nos mâchoires pivotantes compactes de la série SB améliorent encore l'efficacité et permettent de retourner rapidement et précisément de petits composants électroniques sans perte de temps. En intégrant ces modules pivotants, MS Automation augmente la flexibilité, réduit le temps de cycle et assure un flux de production fluide, même avec des pièces fragiles et des tolérances serrées. Un petit composant aux grandes performances.

Source : MS Automation

Composants standard intégrés

CONTACTEZ-NOUS

Données personnelles
Message